เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]

I'm a stylish, open shelf unit that provides ample space for all your office accessories. With six adjustable shelves and a lockable door cabinet, I can offer the flexibility and security every workspace needs. My adjustable feet, designer aluminium handles and clean design with customisable colours blend into any office, and I come with a ten year warranty guarantee.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 205

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform Office Storages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย