เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1870H x 350 & 450D]

I'm a stylish, open shelf unit that provides ample space for all your office accessories. With two adjustable shelves and a lockable door cabinet, I can offer the flexibility and security every workspace needs. My adjustable feet, designer aluminium handles and clean design with customisable colours blend into any office, and I come with a ten year warranty guarantee.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 4

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform Office Storages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย