เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]

Hi there, I am the Uniform Small Storage Cupboard [1600 x 350]- my carcass is available in white or black, my top in white, maple, salvage oak or dark oak and my handles - silver, white or black. My laminate finish makes me a classic piece to add to your space. I come with 2 large doors & I am also lockable so you can trust me with any confidential documents.

สเปคสินค้า
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1600X350

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 50

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uniform-small-storage-cupboard-1600w-x-750h-x-350-and-450d
  • Product familyStorages
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform Office Storages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย