เผยแพร่สินค้าของคุณ
Whisper Lounge
Whisper Lounge
    JasonL

    Whisper Lounge

    Hiding in plain sight has never been so elegant. I am a sturdy office cocoon offering the ideal setup in any open-plan workspace. My solid back and tall sides create the ideal breakaway zone, coupled with multiple colour options, I can truly say no two work days will ever be the same. The combination of my welcoming sponge material and classic fabrics will keep you comfortably nestled while dealing with your day-to-day grind.

    สเปคสินค้า
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 250

      Product weight (kg): 59.7

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 800

      Back width (mm): 1470

      Seat height (mm): 440

      Seat width (mm): 1470

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric + sponge

      Frame: Steel tube

      Finish: Jade light green, light grey

      Use: Suitable for indoor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Whisper-Lounge
    • Product familySofas and Lounges
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whisper
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)59.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (34)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)