เผยแพร่สินค้าของคุณ
3635 - Cinema Subwoofer System
JBL Professional

3635 - Cinema Subwoofer System

Cinema Subwoofer System
The 3635 subwoofer provides natural low-frequency sound quality for music and dialog in small cinema applications.

Features

  • Components: One 460 mm (18 in) low frequency driver.
  • Shallow profile cabinet minimizes behind-screen space.
สเปคสินค้า
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Product familyCinema Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medium Format
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers