เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
    JBL Professional

    Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
    The Control 26C is a powerhouse ceiling speaker containing a coaxially mounted 6.5" woofer and 3/4" titanium-coated tweeter, able to deliver maximum sound level over a wide coverage area.

    FEATURES

    • Coaxially mounted 165 mm (6.5 in) woofer with butyl rubber surround and 19 mm (.75 in) titanium coated diffraction-loaded tweeter.
    • High power, wide frequency response and low distortion for high sound level capability.
    • JBL’s exclusive SonicGuard™ overload protection allows higher operational levels and improved system reliability.
    • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

    Keywords: Harman

    สเปคสินค้า
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 75 Hz - 20 kHz
      Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 89 dB, 1m/1 W
      Nominal Coverage Angle 110°
      Directivity Index (DI) 4.6 averaged 500 Hz to 4 KHz
      Nominal Impedance 16 ohms
      Rated Maximum SPL 107 dB SPL @ 1m (3.3 ft)
      Low Frequency 165 mm (6.5 in)
      High Frequency 19 mm (.75 in) titanium
      Terminations Screw locking barrier strip
      Dimensions (H x Dia) 210 mm x 252 mm (8.3 in x 9.9 in)
      Net Weight (ea) 2.7 kg (6 lbs)
      Shipping Weight (pair) 6.4 kg (15 lbs)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-26C-6_5-Ceiling-Loudspeaker-Transducer-Assembly
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers