เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
    The Control 322C delivers exceptional next-generation performance in a coaxial point source design 
    ceiling loudspeaker.

    FEATURES

    • Consistent 90° broadband pattern control.
    • Components • Kevlar-reinforced 300 mm (12 in) woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil cone. • Medium-format compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • Power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers