2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF - MD55
JBL’s Marquis Dance Club Series is a state-of-the-art family of loudspeaker systems designed specifically for the Dance Club Market. The MD55 is also designed for the mobile DJ requiring a light weight, high fidelity portable system. The multiangle enclosure features a 45° angle on one side for use as a floor monitor in the horizontal orientation and is fitted handles, a pole mount cup on the bottom panel. MD55 is a medium-power 90° x 50°,
15" 2-way fully passive full-range system utilizing a 265H Differential Drive transducers and a 2408H-1 compression driver with a 1.5" diaphragm for smooth low distortion high-frequency response. All of the Marquis Series loudspeakers offer unprecedented fidelity, clarity, and breathtaking purity.
FEATURES
APPLICATIONS
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |