เผยแพร่สินค้าของคุณ
AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF
JBL Professional

AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity.

Features

  • 1” Exit Compression Driver Coverage PT™ Waveguide
  • 205 mm (8 in) LF transducer
  • Compact enclosure
  • 500W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory
สเปคสินค้า
  • Frequency Response (-10dB): 52 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 63 Hz – 19 kHz
    System Power Rating: 375 W (AES rated)
    250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 469.9 x 237.5 x 254.0 mm (18.5 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 12.8 kg (28.2 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 116 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 1 x JBL 228H, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AC18-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers