เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers
JBL Professional

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers
The Control 24C is a compact in-ceiling speakers, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

FEATURES

  • Coaxially mounted 100 mm (4 in) woofer with butyl rubber surround and 19 mm (.75 in) titanium coated diffraction-loaded tweeter.
  • High power, wide frequency response and low distortion for high sound level capability.
  • Wide coverage allows fewer speakers, reducing the cost of the installed sound system without  sacrificing performance.
  • JBL’s exclusive SonicGuard™ overload protection allows higher operational levels and improved system reliability.
  • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

Keywords: Harman

สเปคสินค้า
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Control-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers