เผยแพร่สินค้าของคุณ
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver
JBL Professional

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6128

ASB6128 is a high power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Product familyInstalled Sound
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Point Source Speakers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000682
  • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitleLoudspeakers