เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 128 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 128W is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components:  200 mm (8 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low-diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 30 Hz – 20 kHz.
    • 60 W continuous (120 W program, 240 W peak)  Power handling (128 W).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-128-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers