เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
    JBL Professional

    Control 227CT - 6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

    6.5" Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver with 60W Multi-Tap Transformer
    The JBL Professional Control 227C and CT are premium in-ceiling professional loudspeakers designed for applications requiring superior quality sound in-ceiling mount applications.

    FEATURES

    • Consistent 120° broadband pattern control for exceptional coverage.
    • Coaxial design featuring:  Kevlar-reinforced 165 mm (6.5 in) woofer.  25 mm (1 in) compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • 150 Watts Power Handling.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Separate back can and contemporary grille available. (sold separately)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-227CT-6-5-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers