เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    JBL Professional

    Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    Control 67P/T incorporates a large enclosure and high-power 6.5” (165 mm) transducer for extended bass and high-fidelity performance. The extra-large RBI Radiation Boundary Integrator™ provides outstanding pattern control, which can allow fewer speakers to cover a venue.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-67-P-T-Extended-Range-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers