เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Compact Indoor/Outdoor Background/Foreground Loudspeaker
    The Control 25 is perhaps the most versatile of JBL Professional’s Control Contractor Series 
    indoor/outdoor loudspeakers.

    FEATURES

    • Components: 5.25 in Polypropylene coated woofer, .75 in Titanium coated horn loaded tweeter.
    • Built-in InvisiBall® mounting hardware*.
    • Weather resistant enclosure and transducers.
    • Readily paintable.
    • 90° x 90° high frequency horn.
    • Overload Protection Circuitry.
    • Sensitivity: 88 dB SPL, 1W, 1m
    • *Patents pending worldwide
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Product familyVintage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installed Sound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers