The JBL Control 416C/T-VA, part of the Control 400 Standard Coverage Series, is a two-way coaxial ceiling loudspeaker, featuring a 6.5” woofer and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces. This model is EN54-24 certified, making it suitable for life safety applications.
All Control 400 Series models are designed to blend seamlessly into modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for integration into any decor, while available black round and white square grilles provide added customization.
The Control 416C/T-VA includes thoughtfully engineered installation features to enhance safety, efficiency, and repeatability. The terminal cover allows for convenient top or side cable entry and the reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment. Additionally, the Control 416C/T-VA supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |