เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    High Ceiling Loudspeaker
    The Control 47HC features a narrow 75° coverage pattern ideal for use in highly reverberant spaces and high ceiling applications. This focused pattern helps minimize sound reflecting off of room surfaces as well as, time arrival anomalies from adjacent loudspeakers resulting in improved speech intelligibility. The Control 47HC features the same sonic character the Control 47C/T and is ideal for busy transit centers or large convention center spaces.

    FEATURES

    • Well-Defined Narrow Coverage Pattern, Ideal for High Ceilings
    • Provides Improved Sound Quality/Intelligibility in Reverberant Spaces
    • Proprietary Conical RBI® Technology for Consistent Pattern Control
    • Elegant design fits any décor
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Control-47HC-High-Ceiling-Loudspeaker
    • Product familyInstalled Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling Speakers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers