The JBL-HP-DS370D is an active column loudspeaker array designed for sound reinforcement and public address in large or reverberant spaces such as transport hubs, arenas, sports facilities, houses of worship, parliaments, concert halls, and theatres. It features JBL’s Digital Directivity Synthesis (DDS) Beam Shaping DSP technology, which allows installers to precisely define listener coverage areas with minimal reflections and maximum direct‑to‑reverberant ratio for clear, intelligible sound – even in the most challenging acoustic spaces.
The Intellivox HP-DS370D delivers superb speech intelligibility and music reproduction. It provides full-range vertical beam control and broad horizontal dispersion, with consistent frequency response and SPL throughout, for uniform audience coverage. This Intellivox loudspeaker provides high SPL output for sound reinforcement in large, expansive outdoor or indoor environments, and is IP55 rated for weather-resistant installation. It is typically used to deliver sound coverage over distances up to 50 meters, with additional range possible depending on the acoustic conditions of the space.
For integration flexibility, the Intellivox HP-DS370D includes Dante® and analog audio inputs alongside IP control connectivity. A built-in DSP provides processing for DDS beam shaping along with volume control, parametric EQ, user presets, and more. Setup, control, status monitoring, and performance optimization are available with the free WinControl and DDA (Digital Directivity Analysis) software tools.
Intellivox column loudspeaker arrays are ideal for architecturally sensitive environments with a slim, unobtrusive design that requires no mechanical aiming and can be recessed to blend seamlessly into buildings of all ages and styles. The finish for the standard enclosure is white, and custom color options are available to fit the loudspeaker’s surroundings.
Features
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |