เผยแพร่สินค้าของคุณ
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
    JBL Professional

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Single 18” Bass Reflex Subwoofer - STX818S

    A single 18" compact high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for minimum frontal area provides 1,000 watts of continuous pink noise power handling, 2 kW program and 4 kW peak. The STX818S also comes equipped with a top-mounted M20 pole-mount and an optional wheel kit.

    FEATURES

    • 18 in. Super Vented Gap™ woofer for extended low-frequency output.
    • Large port area for reduced distortion.
    • 20 mm threaded pole socket for solid, secure satellite speaker mounting.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Product familyVintage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portable Sound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers