เผยแพร่สินค้าของคุณ
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System
    JBL Professional

    VP7212/64DP - Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System

    Powered 12 in. 2-way Integrated Loudspeaker System - VP7212/64DP

    The VP7212/64DPAN is a powered 12" 2-way integrated loudspeaker system featuring 2200 watts of peak output power, 1100 watts continuous, and onboard digital signal processing.

    FEATURES

    • Powered bi-amplified full-range loudspeaker with JBL DrivePack® technology for portable or installed use.
    • 2200 Watts peak output power, 1100 Watts continuous.
    • HiQnet compatible; network control.
    • 12-inch Differential Drive low-frequency driver for extended low-frequency output .
    • 60° x 40°coverage.
    • Stylized and ergonomically designed powder-coated die cast aluminum handles.
    • Six 3-inch fly track suspension points and fourteen M10 fittings (optional detachable flying fittings and forged eye bolt kits available).


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VP7212-64DP-Powered-12-in-2-way-Integrated-Loudspeaker-System
    • Product familyVintage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installed Sound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers