เผยแพร่สินค้าของคุณ
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer
    JBL Professional

    VT4880 - Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer

    Fullsize Arrayable 2-18" Subwoofer - VT4880

    The VT4880 Dual 18" Subwoofer Line Array Element is designed to deliver high quality sound reinforcement of sub-low frequencies for live music and a variety of applications.

    FEATURES

    • Advanced Technology Components: Differential Drive® Neodymium Magnet, Dual Voice Coil, Direct Cooled™ cone transducers.
    • Advanced Construction Techniques and Hybrid Materials provide exceptionally rigid, lightweight enclosure.
    • Rugged DuraFlex™ exterior finish; Weatherized components.
    • Integrated S.A.F.E.™ suspension system: premium heat-treated alloys provide high-strength, reliable hanging arrays.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VT4880-Fullsize-Arrayable-2-18-Subwoofer
    • Product familyVintage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tour Sound
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers