เผยแพร่สินค้าของคุณ
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
    JBL Professional

    VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer - VT4883

    Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
    The VT4883 Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer Line Array Element is a companion low frequency extension for the VT4886 subcompact 3-way enclosure. Designed to deliver high quality sound reinforcement of sub-low frequencies for a wide variety of live music and A/V support applications, typical uses include concert audio and multi-media presentations of all types.

    FEATURES

    • Advanced Technology Components: Differential Drive®, technology, Dual Neodymium Magnets, Dual Voice Coils, Direct Cooled™
    • Reverse-arrayable for implementation of gradient cardioid subwoofer configurations
    • JBL PlyMax® engineered wood materials provide rigid, yet lightweight enclosure
    • Rugged DuraFlex™ exterior finish; weather-resistant components
    • Patented, integrated S.A.F.E.™ suspension system with premium heat-treated alloys


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VT4883-Subcompact-Dual-12-Cardioid-Arrayable-Subwoofer
    • Product familyTour Sound
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VerTec Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000682
    • ชื่อ ETIMLoudspeaker set
    • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers