เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm
Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Interior Door Unique 504 Single Sliding In-wall 122/148mm

    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_unique_504_single_slid_inwall122
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unique
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)