เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    The FS7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction combined with fire recistance like meeting rooms etc. EI130/Rw 42 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jw_interior_door_hp_fs7_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Performance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors