เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door HP S7 Single
Interior Door HP S7 Single
Interior Door HP S7 Single
Interior Door HP S7 Single

    Interior Door HP S7 Single

    The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jw_interior_door_hp_s7_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High Performance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)