เผยแพร่สินค้าของคุณ
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Combining two Manuela changing tables with the washing bench, Tvättbänk Björk, provides a secure and convenient double workspace. As Manuela changing table is manually height adjustable (75-105cm), you can supplement Manulea with the practical ladder Stegen to avoid heavy lifting. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. Changing tables are delivered with a phthalate-free mattress and high side barriers.

    To avoid possible pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tvattbank-Manuela
    • Product familyChanging stations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lyfta
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)