เผยแพร่สินค้าของคุณ
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

The inspiration for the K2 Eating is impossible to miss. The table is identical to the square K2 Meeting and the benches are smaller versions of the table. The result is a very functional table set with a homogenous look. K2 Eating is extremely solid so if you accidentally sit on the very edge of the bench there no need to fear – It will certainly not tilt anywhere. That means that with K2 Eating there’s always room for one more which makes the table highly suitable for cafeterias where a bunch a people socialise. A base in black powdercoated steel and an additional frame creates the stability of the K2 Eating. The tops are made out of MDF, the surfaces are covered by linoleum or laminate while the edges are covered by ABS. When these materials are combined it creates a high quality product that can make it through just about anything, for example a wet cloth or a vacuum cleaner. A vivid expression can be added to the table set by replacing the homogenous look with colours on the surfaces.
สเปคสินค้า
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.k2-eating-l2000
  • Product familyK2 Eating
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์K2
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-08-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1580
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLinoleum
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เยอรมนี
ลักเซมเบิร์ก
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ออสเตรีย
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)