เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SAR1179
  • Product familyLyraplus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)310
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)