เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.269427
  • Product familyPure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower screens
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)