เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBE Vanity unit 980 mm with two doors incl. washbasin 100 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 980 mm with two doors incl. washbasin 100 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. Washbasin
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.453651
  • Product familyCube
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)622
  • กว้าง (มิลลิเมตร)422
  • ความลึก (มิลลิเมตร)980
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา