เผยแพร่สินค้าของคุณ
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Suitable only for WC combinations Lyra plus. The SlowClose mechanism brings noise down and safety up by decelerating the seat and cover closing speed. In addition the toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. All duroplast seats by JIKA are produced enriched with permanent antimycotic component. 5-year warranty provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.893381
  • Product familyLyra Plus
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats & Covers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)365
  • ความลึก (มิลลิเมตร)405
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา