เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
Jika

CUBITO STYLE Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves

Medium shallow cabinet, 2 left/right doors, 2 glass shelves
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H43J441200xxx1
  • Product familyCUBITO STYLE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auxiliary units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMFC board
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011381
  • ชื่อ ETIMBathroom furniture set
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา