เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
สเปคสินค้า
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H814713
  • Product familyMio N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)