เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComfortTherm® Fiberglass Insulation
Johns Manville

ComfortTherm® Fiberglass Insulation

Johns Manville ComfortTherm poly-encapsulated thermal and acoustical fiberglass insulation is fully wrapped in a perforated polyethylene film for dust-free, itch-free installation. Offered in precut batts and rolls with R-values up to R-30, it suits wood-frame, engineered wood, and steel-frame construction in both new builds and retrofits — particularly applications where contractor comfort and clean handling are priorities.

The lightweight fiberglass core is made of long, resilient glass fibers bonded with a bio-based binder and is formaldehyde-free. The plastic wrap can serve as a vapor barrier; a non-vapor-barrier version is available for hot, humid climates. ComfortTherm controls heat transfer, reduces sound transmission, and is non-corrosive to pipes, wiring, and metal studs.

สเปคสินค้า
  • R-values: R-11, R-13, R-15, R-19, R-21, R-25, R-30.

    Widths: 15", 16", 23", 24". Lengths: 48", 93", 96". Thicknesses: 3-1/2" to 10-1/4".

    Facing: Poly-encapsulated (vapor barrier and non-vapor-barrier versions).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.comforttherm-poly-encapsulated-fiberglass
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiberglass Batt / Roll
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFiberglass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน