เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound & Fire Block Mineral Wool
Johns Manville

Sound & Fire Block Mineral Wool

Johns Manville Sound & Fire Block mineral wool is made from high-density, non-combustible basalt fibers and is engineered to help delay the spread of fire between interior floors and rooms while reducing noise transfer in interior walls and between ceilings and floors. It is positioned as a residential mineral wool option for sound and fire control in interior partitions.

The product absorbs sound and improves wall assembly STC ratings by up to 10 dB. It has a melting point in excess of 2000°F (1093°C) with a Flame Spread of 0 and Smoke Developed of 0. The durable inorganic fibers resist fungal growth and do not sustain vermin.

สเปคสินค้า
  • Form: Batt for interior 2x4 framing; widths to fit 16" and 24" o.c.

    Improves STC by up to 10 dB. Fire: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 FS 0 / SD 0; melting point >2000°F.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sound-and-fire-block-mineral-wool
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mineral Wool Batt
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน