Johns Manville Formaldehyde-Free FSK-25 batts combine the thermal and acoustical performance of fiberglass insulation with a flame-resistant foil-scrim-kraft facing rated 25/50 (Flame Spread 25 or less / Smoke Developed 50 or less). Available in R-values up to R-30, FSK-25 batts are engineered for exposed commercial applications such as metal building roofs, mechanical rooms, and panel deck assemblies where a code-compliant flame-resistant facing is required.
The fiberglass core is bonded with a bio-based binder, is GREENGUARD Gold Certified, and will not off-gas formaldehyde. The FSK facing also functions as a vapor retarder. Extra-wide tabs on Panel Deck variants speed modular roof installation. Inorganic glass fibers resist rot, mildew, and deterioration over the life of the building.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |