เผยแพร่สินค้าของคุณ
GoBoard® Tile Backer Board
Johns Manville

GoBoard® Tile Backer Board

GoBoard® is the ultra-lightweight, waterproof tile backer board from Johns Manville. It’s engineered for durability, yet is up to 80% lighter than cement boards. GoBoard is easy to handle and can be cut right where it’s installed with a basic utility knife, without crumbling or disintegrating. Best of all, it has waterproofing already built-in.

  • Fast Installation
  • Lightweight
  • Easy to Cut
  • Waterproof built-in

GoBoard composite backer boards provide equivalent performance to ANSI A118.9, and as a waterproof membrane in wet areas, provides equivalent performance to ANSI A118.10 when installed in accordance with Section 4.2.4 of the ICC-ES evaluation report.

สเปคสินค้า
  • GoBoard Tile Backer Board is available in six thicknesses.

    • 1/4-inch for floors and countertops
    • 1/2-inch and 5/8-inch for walls, showers, ceilings, and floors
    • 1-inch, 1 1/2-inch, and 2-inc for walls, benches, shelves, tub surrounds, vanities, and countertops

    GoBoard Tile Backer Board panels are available in three dimensions.

    • 3-ft x 5-ft
    • 4-ft x 8-ft
    • 4-ft x 64-in
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.goboard-tile-backer-board
  • Product familyGoBoard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile Backer Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)60
  • กว้าง (นิ้ว)36
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
  • วัสดุรองFiberglass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • รหัส ETIMEC010128
  • ชื่อ ETIMSide for bath and shower
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMoisture-Resistant Sheathing Board
  • OmniClass Number23-13 19 00
  • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs