เผยแพร่สินค้าของคุณ
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)
Johns Manville

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) Spray Polyurethane Foam (SPF) is a two-component, low-density insulation system. It is specifically designed for insulating the interiors of commercial, residential, and industrial buildings, and does not require mixing. With its consistent yield, superior thermal insulation, and excellent air sealing properties, along with exceptional adhesion, JM NMOC is an ideal choice for creating high-performing, energy-efficient buildings.

RECOMMENDED USES: 

  • Walls 
  • Unvented Attics
  • 1-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Floors
  • Vented Attics
  • 2-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Ceilings
  • Crawl Spaces

PERFORMANCE ADVANTAGES:

  • Improves Energy Efficiency
  • Provides an Effective Air Barrier
  • Exceptional Adhesion

INSTALLER ADVANTAGES

  • 17,000 BFT/set
  • Excellent Adhesion
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jm-nmoc-spf
  • Product familyBuilding Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spray Foam Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFoamed-In-Place Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation