เผยแพร่สินค้าของคุณ
JM® TPO-SA - 60 mil
Johns Manville

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jm-tpo-sa
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Membranes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes