Johns Manville Linacoustic® R-300 is a rigid fiberglass board that is specifically designed for lining HVAC plenums and air distribution ductwork, and meets or exceeds all ASTM C 1071 Type II duct liner requirements. Linacoustic R-300’s airstream surface is coated with our proprietary Permacote® coating, which provides a durable and smooth surface that is resistant to the accumulation of dust and dirt. It also provides added product protection against microbial growth. Linacoustic R-300 provides exceptional durability and superior thermal and acoustical performance to help you create more comfortable and energy efficient indoor environments for commercial and residential building occupants.
NRC: 0.9 (R6)
R-value: 6.3 (1.5")
ASTM C1071 Type II: Complies
Greenguard: Certified
Recycled Content: 11%
Shipped with E3 Pallet™ Technology
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |