เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linacoustic® RC Duct Liner
Johns Manville

Linacoustic® RC Duct Liner

Johns Manville Linacoustic® RC duct liner provides superior thermal and acoustical performance and improved handling during fabrication when lining metal ducts. Linacoustic RC’s airstream surface is coated with our proprietary Permacote® coating, which provides a durable surface that is resistant to dust and dirt and provides added product protection against microbial growth. Our unique flame-attenuated technology yields a very controlled fine fiber characteristic that results in a fiberglass core unmatched by our competitors. This ensures consistently high performance and easy processing on a wide range of duct fabrication equipment. Building occupants benefit from less unwanted noise and more consistent temperatures for improved comfort.

NRC: 0.85 (R6)
R Value: 6.3 ( 1.5")
ASTM C1071 Type I: Complies
Greenguard: Certified

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.linacoustic-rc-duct-liner
  • Product familyBuilding Materials
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ