The XSPECT ISoFoam APF Board is a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded to a foil facer on both sides. It is a highly versatile insulation that can be used in a variety of mechanical and OEM applications, including rooftop ducts, appliances, HVAC equipment, refrigerated transportation, storage vessels, and railcars.
XSPECT ISoFoam APF Board offers one of the highest R-values of any rigid insulation available, making it ideal for both hot and cold applications. The foil facer on the insulation operates as an excellent vapor-retarder, working in tandem with the closed cell foam to contribute to a tightly sealed system. Additionally, the lightweight foam makes it easy to fabricate and install.
R-Value: R-2.7 - R-26
Thickness: 1" - 4"
Sizes: 48"x96"
Facings: Silver/Opaque
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |