เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linacoustic® RC-HP Flexible Duct Liner
Johns Manville

Linacoustic® RC-HP Flexible Duct Liner

Johns Manville new and improved Permacote® Linacoustic® RC-HP is a flexible duct liner insulation that provides enhanced acoustical performance versus standard duct liners. It has been recently redesigned to include a glass mat on the airstream surface that is coated with our proprietary Permacote® coating. This provides a durable surface that is resistant to dust and dirt and provides added product protection against microbial growth. Our unique flame-attenuated technology yields a very controlled fine fiber characteristic that results in a fiberglass core unmatched by our competitors. This ensures consistently high performance and easy processing on a wide range of duct fabrication equipment. Building occupants benefit from less unwanted noise and more consistent temperatures for improved comfort.

NRC: 0.75 (R4.3)
R Value: 4.3 (1")
ASTM C1071 Type I: Complies

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.linacoustic-rc-hp
  • Product familyHVAC Insulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • OmniClass Number23-27 63 11
  • OmniClass TitlePipe Insulation