Micro-Lok® HP Ultra is a specialized, premium performance fiberglass pipe insulation. As part of the Micro-Lok HP product line, Ultra has the most consistent fiberglass core available in the market. We have coupled this with a factory-applied, polypropylene-coated, ASJ vapor retarder jacket with 100 Psi puncture-resistance. This design allows the product to be used in an environment of intermittent or temporary exposure to transient moisture or conditions that are similar to those in an open construction site. The SSL closure system has been designed to adhere securely to the polypropylene-coated jacket. It can be applied at ambient temperatures starting at 20°F and above, and will remain intact even in high temperatures and humidity. This assures the building owner, mechanical engineer and contractor that Micro-Lok HP Ultra will deliver the performance you’ve come to expect from JM products throughout the life of the mechanical system.
Service Temp (Nominal): 850°F
Thermal Conductivity 75°F (24°C): 0.23
Recycled Content: 32% (post-consumer)
Greenguard: Gold
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |