Johns Manville ENRGY 3 is a closed-cell polyisocyanurate foam-core roof insulation board faced on both sides with a coated organic felt facer, offering a high R-value to keep buildings well insulated from the elements. ENRGY 3 delivers high R-value per inch in built-up, modified bitumen, metal roof, and single-ply roof systems and is approved for direct application to steel decks.
The product meets ASTM C1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) and is available in flat or tapered boards in thicknesses from 0.5" to 4.1" and board sizes of 4×4 ft and 4×8 ft. A 25 psi (Grade 3) variant is also available. ENRGY 3 is the workhorse roof polyiso in JM's commercial-roofing lineup.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |