Johns Manville MinWool Sound Attenuation Fire Batts (SAFB) are lightweight, flexible mineral wool batts engineered to control noise in metal-stud wall cavities of interior partitions and exterior walls, or above suspended ceiling systems. Manufactured from inorganic fibers derived from basalt — a naturally occurring volcanic rock — and a thermosetting resin binder, the batts are non-combustible and moisture-resistant, making them well suited to commercial and multi-family acoustical and fire-rated assemblies.
As excellent sound absorbers, SAFB improves wall assembly Sound Transmission Class (STC) ratings by up to 10 dB. The product has a melting point in excess of 2000°F (1093°C) with a Flame Spread of 0 and Smoke Developed of 0 per ASTM E84. SAFB is GREENGUARD Indoor Air Quality Certified for low chemical emissions and is widely specified in UL fire-rated wall and ceiling assemblies.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |