เผยแพร่สินค้าของคุณ
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton
    Johnson Controls

    YORK® YVAA Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 575 ton

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(18 รีวิว)

    YVAA Variable Speed Drive Screw Chiller150-575 TR (525 - 2,020 kW)

    With more than 22,000 units installed and proven globally, the YVAA VSD screw chiller has excelled in a variety of applications.

    • Optimized design, more flexibility with maximum performance and a smaller footprint
    • New peak levels of full and part load efficiencies, advanced technologies, MCHX Condenser coils and EC Fans
    • Modern architecture provides an expanded capacity set to utilize low GWP refrigerants and reduce sound levels
    สเปคสินค้า
    • Proven Globally. Tailored for You.

      The YORK® YVAA Air-cooled Chiller has been proven globally in some of the world's most challenging conditions. With a patented, liquid-cooled, variable-speed drive that produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 21.3 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers, YORK® has the experience to tailor and tune the YVAA specifically for you.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jci-yvaa
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-10-25
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์
    • IFC classificationChiller
    • UNSPSC nameAir circulators
    • UNSPSC code40101602
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriptionChillers and cooling towers
    • OmniClass Number23-33 21 13 21
    • OmniClass TitleScrew Chillers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา