เผยแพร่สินค้าของคุณ
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller
    Johnson Controls

    YORK® YVAM Air-cooled Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    250 - 475 TR (880 -1670 kW)

    The YORK® YVAM is an air-cooled magnetic bearing centrifugal chiller that is specifically designed for hyperscale and colocation data centers applications. ​​

    • Highest Efficiency​
    • Simplified Design​
    • Low Harmonics​
    สเปคสินค้า
    • Delivers peak efficiency at and beyond typical industry standards​

      YORK® magnetic-bearing technology allows YVAM to operate at inverted conditions which means the chiller does not need free cooling coils to deliver performance comparable to air-cooled chillers with integral water-side economizers. This makes YVAM one of the most efficient options for data center applications.​

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.york_yvam
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์
    • IFC classificationChiller
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_13
    • Uniclass 2015 DescriptionChillers and cooling towers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 64 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCentrifugal Water Chillers
    • OmniClass Number23-33 21 13 13
    • OmniClass TitleCentrifugal Chillers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา