เผยแพร่สินค้าของคุณ
QTC4 Air-Cooled Screw Chiller by Quantech
QTC4 Air-Cooled Screw Chiller by Quantech
QTC4 Air-Cooled Screw Chiller by Quantech
    Johnson Controls

    QTC4 Air-Cooled Screw Chiller by Quantech

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(18 รีวิว)

    QTC4 AIR-COOLED VARIABLE SPEED DRIVE SCREW CHILLER

    CAPACITY : 150-360 TR

    Contained within that inconspicuous casing is a set of complementary, state-of-the-art compressors, heat exchangers, condenser fans, and chiller controls technologies that power market-leading part-load efficiencies. All this is provided without any compromise on sustainable operations — in fact, the QTC4 meets or exceeds ASHRAE full-load efficiency standards. This is cooling without compromise.

    สเปคสินค้า
      • Annual energy cost savings up to 38 percent.
      • Optimal efficiency provided by a hybrid falling film evaporator design.
      • Step up part-load efficiency with optional condenser fans.
      • Meet sustainability goals with zero ozone depletion potential refrigerant and earn LEED Energy and Atmosphere Credit 4 credits.

      Raise your expectations. Even when time is short, you don’t need to compromise. QuantechTM chillers raise the standard for speed, efficiency and dependability. QuantechTM – a quantum leap forward.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.qtch_qtc4
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา