เผยแพร่สินค้าของคุณ
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)
    Johnson Controls

    YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)

    YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit 80-160 TR (280-560 kW)

    The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit perfectly fits air-conditioning applications that use direct expansion central air handling.

    • Hermetic scroll compressors
    • Air-cooled condensers
    • Weather-resistant microprocessor control center
    สเปคสินค้า
    • Higher Efficiency in a Higher Capacity

      A condensing unit can have a significant impact on the productivity, reliability and energy efficiency of your building. The YORK® YLUA Air-cooled Scroll Condensing Unit offers the same highly efficient, reliable performance as our YCUL air-cooled condensing unit, but with a higher capacity range. With hermetic scroll compressors that offer fewer moving parts and a weather-resistant control center, this condensing unit has the highest efficiency for its capacity range.

      Features

      • Weather-resistant microprocessor control center
      • Multiple options for sound, fans, enclosure, louvers and coils to meet application needs
      • High ambient kits to 125⁰ F (52⁰ C)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.york_ylua
    • Product familyChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Air Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ชิลเลอร์

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา